Apparatskylt - LS-EMLP (27X15) SR - 0831717

Apparatskylt, Ark, silver, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 27 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831717
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926584
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,680 g
Tullnummer 39191080