Apparatskylt - LS-EMLP 30 (45X10) WH - 0831701

Apparatskylt, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 45 x 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831701
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 298 (C_3_2017)
GTIN 4046356926447
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,790 g
Tullnummer 39191080