Apparatskylt - LS-EMLP 24 (30X12) WH - 0831700

Apparatskylt, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 30 x 12 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831700
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 298 (C-3-2017)
GTIN 4046356926430
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,370 g
Tullnummer 39191080