Apparatskylt - LS-EMLP (60X15) WH - 0831696

Apparatskylt, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 60 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831696
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 296 (C_3_2017)
GTIN 4046356926393
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,240 g
Tullnummer 39191080