Apparatskylt - LS-EMLP (45X15) WH - 0831694

Apparatskylt, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 45 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831694
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 296 (C_3_2017)
GTIN 4046356926379
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,960 g
Tullnummer 39191080