Apparatskylt - LS-EMLP (11X9) WH - 0831678

Apparatskylt, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 11 x 9 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831678
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 296 (C_3_2017)
GTIN 4046356926096
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,760 g
Tullnummer 39191080