Apparatskylt - LS-EMP-AL (100X60) - 0831667

Apparatskylt, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 100 x 60 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-apparatmärkning som monteras i skylthållare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831667
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 294 (C_3_2017)
GTIN 4046356936651
Vikt per styck (exklusive förpackning) 66,840 g
Tullnummer 76169990