Apparatskylt - LS-EMP-AL (27X18) - 0831662

Apparatskylt, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 27 x 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-apparatmärkning som monteras i skylthållare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831662
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 294 (C-3-2017)
GTIN 4046356925983
Vikt per styck (exklusive förpackning) 75,370 g
Tullnummer 76169990