Apparatskylt - LS-EMSP-AL (75,6X54) BK - 0831629

Apparatskylt, Aluminiumskylt, svart, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: Skruvar, nitar, textfältets storlek: 75,6 x 54 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-apparatmärkning med skruvar eller nitar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831629
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925761
Vikt per styck (exklusive förpackning) 105,470 g
Tullnummer 76169990
Ursprungsland CN (Kina)