Apparatskylt - LS-EMSP-AL (39X15) - 0831615

Apparatskylt, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: Skruvar, nitar, textfältets storlek: 39 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-apparatmärkning med skruvar eller nitar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831615
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925648
Vikt per styck (exklusive förpackning) 76,730 g
Tullnummer 76169990