Apparatskylt - LS-EMLP-AL (60X30) BU - 0831606

Apparatskylt, Aluminiumskylt, blå, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 60 x 30 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831606
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 293 (C_3_2017)
GTIN 4046356925617
Vikt per styck (exklusive förpackning) 80,630 g
Tullnummer 76169990