Kabelskyltar - LS-WMTB-V4A (100X15) - 0831519

Kabelskyltar, Skylt av rostfritt stål, silverfärgad, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 4,6 mm, textfältets storlek: 100 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkning i rostfritt stål för montering med buntband
  • Högvärdigt utseende
  • Lämplig för stor märkning av ledare och kablar >4,6 mm diameter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831519
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 197 (C_3_2017)
GTIN 4046356925297
Vikt per styck (exklusive förpackning) 105,210 g
Tullnummer 73269098