Kabelskyltar - LS-WMTB-AL (D25) BK - 0831512

Kabelskyltar, Aluminiumskylt, svart, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: Montering av buntband, textfältets storlek: d 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-kabelmärkning för montering med buntband
  • Högvärdigt utseende
  • Lämplig för stor märkning av ledare och kablar > 2,9 mm diameter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831512
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 199 (C_3_2017)
GTIN 4046356925143
Vikt per styck (exklusive förpackning) 69,670 g
Tullnummer 76169990