Kabelskyltar - LS-WMTB-AL (29X8) BK - 0831508

Kabelskyltar, Aluminiumskylt, svart, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: >2,9 mm, textfältets storlek: 29 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-kabelmärkning för montering med buntband
  • Högvärdigt utseende
  • Lämplig för stor märkning av ledare och kablar > 2,9 mm diameter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831508
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 197 (C_3_2017)
GTIN 4046356925105
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,830 g
Tullnummer 76169990