Märkning av ledare - UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE CUS - 0831215

Märkning av ledare, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2,9-3,5 mm, textfältets storlek: 18 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMCO ... erbjuder skyltar för märkning av ledare i efterhand genom enkel clipsning
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831215
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2228 -
GTIN 4055626006956
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Tullnummer 49119900