Märkning av ledare - UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE - 0831206

Märkning av ledare, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2,9-3,5 mm, textfältets storlek: 12 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMCO ... erbjuder skyltar för märkning av ledare i efterhand genom enkel clipsning
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831206
Förpackningsenhet 7 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 7 st
Katalogsida Sida 217 (C_3_2017)
GTIN 4055626006468
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,110 g
Tullnummer 39269097