Märkning av ledare - UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE - 0831205

Märkning av ledare, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2 - 2,9 mm, textfältets storlek: 18 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMCO ... erbjuder skyltar för märkning av ledare i efterhand genom enkel clipsning
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831205
Förpackningsenhet 9 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 9 st
Katalogsida Sida 217 (C_3_2017)
GTIN 4055626006451
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,660 g
Tullnummer 39269097