Skylthållare - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831062

Skylthållare, svart, omärkt, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 110 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkhållaren CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) har en sluten kapsling och används tillsammans med den inskjutningsbara skylten UC-PMP eller PMP-RFID ... och mediemärkningshållarna PMT resp. PMST
  • CARRIERN har rasttungor, som förhindrar att skyltarna faller ut. Dessutom kan PMST (10x38) ... fixeras i carriern med hjälp av fästnitarna RVT-PA 3,5 BK
  • Montering sker med hjälp av klisterremsor på baksidan eller med två M5-skruvar med försänkta huvuden.
  • Användningsområdet är entydig identifiering av apparater och kopplingsskåp.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831062
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 365 (C_3_2017)
GTIN 4046356940931
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,440 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)