Plastskylt - UC-PMP (90X38) CUS - 0831037

Plastskylt, Märkkarta, vit, märkt, monteringssätt: inskjutning, textfältets storlek: 90 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831037
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG8157 -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356940672
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 49119900