Plastskylt - PMLP-RFID/UHF (110X38) - 0831031

Plastmärkning med integrerad RFID-UHF-transponder, matt, vit, utan text, kan märkas med BLUEMARK CLED, monteringssätt: vidhäftande, textfältets storlek: 110 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK CLED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831031
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 360 (C_3_2017)
GTIN 4046356940610
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,210 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland CN (Kina)