Inskjutningsskylt - PMP-RFID/UHF (110X38) - 0831029

Insticksskylt med integrerad RFID-UHF-transponder, matt, vit, utan text, kan märkas med BLUEMARK CLED, monteringssätt: montering i märkhållare, textfältets storlek: 110 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-anläggningsmärkningsfamiljen UCT-PMP ... tillhandahåller märkningar för montering i de befintliga skyltramarna CARRIER-PMP
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-märkningar individuellt enligt dina önskemål
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK CLED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0831029
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 361 (C_3_2017)
GTIN 4046356940597
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,190 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland CN (Kina)