Insticksskylt - PMST (9X38) GN - 0830961

Insticksskylt, grön, förtryckt, monteringssätt: Skruvar, nitar, textfältets storlek: 9 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Mediemärkningsskylten används tillsammans med den inskjutningsbara skylten UCT-PMP ... i CARRIER-PMP
  • Användningsområdet är entydig identifiering av apparater och kopplingsskåp
  • Fästes med nitar i CARRIER-PMP

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830961
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 317 (C_5_2015)
GTIN 4046356912341
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,480 g
Tullnummer 39199080