Insticksskylt - PMLP-RFID/HF (90X38) - 0830956

Insticksskylt med integrerad RFID-HF-transponder, matt, vit, utan text, kan märkas med BLUEMARK CLED, monteringssätt: klistring, textfältets storlek: 110 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anläggningsmärkningsserien PMP-RFID ... tillhandahåller märkningar för montering i de befintliga skyltramarna CARRIER-PMP...
  • De integrerade RFID-HF-transpondrarna kan beskrivas med ytterligare information
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna finns i en ram, och kan märkas enkelt och snabbt med BLUEMARK CLED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830956
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 360 (C_3_2017)
GTIN 4046356912297
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,010 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)