Plastskylt - UC-EMLP (27X12,5) GN - 0830854

Plastskylt, Märkkarta, grön, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 27 x 12,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830854
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356907965
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,380 g
Tullnummer 39191080
Ursprungsland PL (Polen)