Kabelskyltar - WML HF 36(25X38)R YE - 0830823

Kabelskyltar, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 36 mm, textfältets storlek: 25 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett självhäftande märkfält och en transparent skyddsfolie
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830823
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 226 (C_3_2017)
GTIN 4046356800792
Vikt per styck (exklusive förpackning) 100,000 g
Tullnummer 39207380