Kabelskyltar - WML HF 14(25X19)R - 0830818

Kabelskyltar, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 14 mm, textfältets storlek: 25 x 19 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett självhäftande märkfält och en transparent skyddsfolie
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830818
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 226 (C_3_2017)
GTIN 4046356800648
Vikt per styck (exklusive förpackning) 747,800 g
Tullnummer 39199080