Kabelskyltar - WML HF 3(13X10)R YE - 0830813

Bilden visar en variant av artikeln

Kabelskyltar, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Monteringssätt: limning, Kabeldiameter: ≤3 mm, Textfältets storlek: 13 x 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett självhäftande märkfält och en transparent skyddsfolie
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830813
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 226 (C-3-2017)
GTIN 4046356800594
Vikt per styck (exklusive förpackning) 459,900 g
Tullnummer 39269092