Ledarskylt - UCT-WMCO 4,7 (12X4) CUS - 0830794

Ledarskylt, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 4,1 - 4,7 mm, textfältets storlek: 12 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMCO ... erbjuder skyltar för märkning av ledare i efterhand genom enkel clipsning
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830794
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 269 (NTK_2014)
GTIN 4046356772501
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,600 g
Tullnummer 49119900