Skylt för plintar - US-TML (104X5) - 0830769

Skylt för plintar, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringssätt: limning, för plintbredd: 104 mm, Textfältets storlek: 104 x 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet märkremsor, självhäftande, för plintar utan skyltspår
  • De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830769
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 147 (C-3-2017)
GTIN 4046356752558
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,840 g
Tullnummer 39203000