Skyltar för ENTRELEC-plintar - UCT6R-TM 8 CUS - 0830761

Skyltar för ENTRELEC-plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 7,9 mm, textfältets storlek: 6,75 x 9,3 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830761
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 137 (C_5_2013)
GTIN 4046356745772
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,100 g
Tullnummer 49119900