Skyltar för plintar i SNK-serien från ABB - UCT6M-TM 8 - 0830758

Skyltar för plintar i SNK-serien från ABB, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 8 mm, textfältets storlek: 6,85 x 11,3 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkning för plintar från andra tillverkare (ABB) med lågt skyltspår
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830758
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 173 (C_3_2017)
GTIN 4046356745642
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,600 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)