Skyltar för ENTRELEC-plintar - UCT6R-TM 6 - 0830754

Skyltar för ENTRELEC-plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6 mm, textfältets storlek: 4,85 x 9,3 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkning för plintar från andra tillverkare (ABB) med lågt skyltspår
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830754
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 174 (C_3_2017)
GTIN 4046356745604
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,510 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)