Kabelskylthållare - KMK HP (25X6) - 0830720

Kabelskylthållare, transparent, omärkt, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, textfältets storlek: 25 x 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelskylt av plast för insticksskyltar, för montering med buntband
  • Kabelskylt av plast för märkning och buntning av ledare och kablar inomhus
  • Skyltarna är försedda med öglor och sätts fast med bundbandet
  • Den märkta insticksskylten skyddas mot nedsmutsning med hjälp av förslutningskåpan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830720
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 246 (C_3_2017)
GTIN 4046356725781
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,400 g
Tullnummer 39269097