Kabelmärkningsfana - WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - 0830717

Kabelmärkningsfana, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤6 mm, textfältets storlek: 20 x 10 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Självhäftande ledarmärkning som flagga
  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Kan märkas på båda sidor
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830717
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 199 (C_5_2013)
GTIN 4046356724616
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,588 g
Tullnummer 49119900