Kabelskyltar - WML 36 (25X38)A4 YE CUS - 0830710

Bilden visar liknande produkt

Kabelskyltar, beställbar: arkvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 36 mm, textfältets storlek: 25 x 38 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett självhäftande märkfält och en transparent skyddsfolie
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830710
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG8134 -
GTIN 4046356718943
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,000 g
Tullnummer 49119900