Kabelskylt-etikett - WML 36 (25X38)A4 YE - 0830698

Kabelskylt-etikett, Ark, gul, omärkt, kan märkas med: Office utskriftssystem, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 36 mm, textfältets storlek: 25 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett självhäftande märkfält och en transparent skyddsfolie
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830698
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 224 (C_3_2017)
GTIN 4046356718820
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,560 g
Tullnummer 39269092