Kabelskylt-etikett - WML 22 (35X25)A4 - 0830695

Bilden visar liknande produkt

Kabelskylt-etikett, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: Office utskriftssystem, Monteringssätt: limning, Kabeldiameter: ≤22 mm, Textfältets storlek: 35 x 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett självhäftande märkfält och en transparent skyddsfolie
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830695
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718806
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,710 g
Tullnummer 39199080