Kabelskylt-etikett - WML 14 (38X19)R YE - 0830675

Bilden visar en variant av artikeln

Kabelskylt-etikett, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 14 mm, textfältets storlek: 38 x 19 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830675
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 225 (C_3_2017)
GTIN 4046356718509
Vikt per styck (exklusive förpackning) 782,800 g
Tullnummer 39199080