Skylt för ojämna ytor - EML-HA (15X9)R - 0830600

Skylt för ojämna ytor, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 15 x 9 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Självhäftande apparatskyltar EML-HA... har mycket hög häftkraft på grova, ojämna och lågenergetiska ytor.
  • Tack vare de högkvalitativa färgbanden är skriften motståndskraftig mot lösningsmedel och kan användas även i tuff industriell miljö
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-HA ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • En särskild förpackning skyddar brutna rullar från smuts i industriell miljö
  • Materialen EML-HA ... är UL-listade

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830600
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 338 (C_3_2017)
GTIN 4046356719445
Vikt per styck (exklusive förpackning) 169,400 g
Tullnummer 39269092