Märkning av apparater - EML-ESD (32X10)RL-T - 0830583

Märkning av apparater, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 32 x 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast, för ESD-applikationer
  • Statiskt dissipativt klister: förhindrar överföring av spänning och skyddar komponenten mot elektrostatisk urladdning
  • Säker märkning för känsliga komponenter på kretskort

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830583
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 340 (C_3_2017)
GTIN 4046356720229
Vikt per styck (exklusive förpackning) 930,700 g
Tullnummer 39269092