Etikett, borttagbar - EML-RM (50X10)R - 0830539

Etikett, borttagbar, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 50 x 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast, kan lossas igen
  • Särskilt lämpad för en temporär märkning
  • Etiketterna kan inte återanvändas efter de har lossats

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830539
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 277 (C_5_2015)
GTIN 4046356720519
Vikt per styck (exklusive förpackning) 245,500 g
Tullnummer 39269092