Etikett, borttagbar - EML-RM (15X15)R - 0830530

Etikett, borttagbar, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 15 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast, kan lossas igen
  • Särskilt lämpad för en temporär märkning
  • Etiketterna kan inte återanvändas efter de har lossats

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830530
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 341 (C_3_2017)
GTIN 4046356720014
Vikt per styck (exklusive förpackning) 356,000 g
Tullnummer 39269092