Aluminium-skylt - WMTB-AL (40X15) CUS - 0830526

Aluminium-skylt, beställbar: styckvis, aluminiumfärg, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 4,6 mm, textfältets storlek: 40 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-kabelmärkning för montering med buntband
  • Högvärdigt utseende
  • Lämplig för stor märkning av ledare och kablar > 2,9 mm diameter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830526
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 161 (C_5_2013)
GTIN 4046356718981
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,070 g
Tullnummer 76169990