Apparatskylt - EMLP-AL (85,6X54) - 0830514

Apparatskylt, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 85,6 x 54 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Aluminium-apparatmärkning som klistras fast
  • Skyltarna kan märkas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med BLUEMARK CLED

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830514
Förpackningsenhet 15 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 15 st
Katalogsida Sida 301 (C_3_2017)
GTIN 4046356718363
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,920 g
Tullnummer 76169990