Varningsskylt - PML-W300 (105X52)R - 0830460

Varningsskylt, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, textfältets storlek: 105 x 52 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830460
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 369 (C_3_2017)
GTIN 4046356717847
Vikt per styck (exklusive förpackning) 468,200 g
Tullnummer 39199080