Varningsskylt - PML-W300 (74X37)R - 0830459

Varningsskylt, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, textfältets storlek: 74 x 37 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830459
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 369 (C_3_2017)
GTIN 4046356717830
Vikt per styck (exklusive förpackning) 502,100 g
Tullnummer 39199080