Varningsskylt - PML-W101 (25X25) - 0830433

Varningsskylt, Ark, gul/svart, märkt: Blixtpil, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, textfältets storlek: 25 x 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830433
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 370 (C_3_2017)
GTIN 4046356717571
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,760 g
Tullnummer 39199080