Inskjutningsskylt - US-EMP (8,8X15) YE - 0830426

Inskjutningsskylt, Kort, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 8,8 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830426
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 322 (C_3_2017)
GTIN 4046356715539
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,410 g
Tullnummer 39269092