Kabelskyltar - WMTB HF (55X15)R YE CUS - 0830416

Bilden visar en variant av artikeln

Kabelskyltar, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, textfältets storlek: 55 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skylten har två fästöglor genom vilka man fäster den på ledaren med buntband PKB...
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830416
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 212 (C_5_2013)
GTIN 4046356716109
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900