Kabelskyltar - WMTB HF (40X12)R CUS - 0830413

Kabelskyltar, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, textfältets storlek: 40 x 12 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skylten har två fästöglor genom vilka man fäster den på ledaren med buntband PKB...
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830413
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 212 (C_5_2013)
GTIN 4046356716079
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900